配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
型号: 09 14 001 3035
Han 100A single module protected male
Han 100A single module protected male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 100 A module
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 1
Conductor cross-section: 10 ... 35 mm²
Rated current: ‌100 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 14 001 3035
Han 100A single module protected male
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 模块
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han ® 100 A 模块
  • A modul mérete 单模块
Verzió
  • Lezárási mód 压接针
  • Fajta 公头
  • Érintkezők száma 1
  • Részletek 请单独订购插针
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 10 ... 35 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤13 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 100 A
  • Névleges feszültség 830 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
材料特性
  • Anyag (betét) 聚碳酸酯 (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032(卵石灰)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 21.37 g
  • Származási ország 罗马尼亚
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较