登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro průmyslové aplikace
09 30 010 1719
型号: 09 30 010 1719
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 30 010 1719
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Typ příslušenství
Dokovací rám
Popis příslušenství
Montáž ze zadní strany
Verze
Velikost
10 B
Podrobnosti
Tolerance na ose X v rozsahu: ±1 mm
Tolerance na ose Y v rozsahu: ±1 mm
Tolerance na ose Z v rozsahu: –0,5/±1 mm
Technické vlastnosti
Spojovací cykly
≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům
Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (příslušenství)
Nerezová ocel
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
378,3 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140572324
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found