配套产品
配套产品
型号: 09 30 010 9301
Han 10B HBM Rear Fit Frame
Han 10B HBM Rear Fit Frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
后面板安装
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 30 010 9301
Han 10B HBM Rear Fit Frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio Montaje trasero
Versión
  • Tamaño 10 B
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Poliamida (PA)
    Acero inoxidable
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 30 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140193710
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466