配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
3
插芯
41
Frames
2
型号: 09 30 010 0581
Han 10B HOOD SIDE ENTRY PG16 WITH
Han 10B HOOD SIDE ENTRY PG16 WITH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
边出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 010 0581
Han 10B HOOD SIDE ENTRY PG16 WITH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
3
插芯
41
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Custodie
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Custodia
  • Тип Versione alta
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Uscita laterale
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 16
  • Тип блокировки Aggancio a leva centrale (sulla custodia volante)
  • Области применения Custodie standard per connettori industriali
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Pressofuzione d'alluminio
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Verniciatura a polvere
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Материал (фиксатор) Acciaio inox
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Исключения из RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Состояние ВЭА Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Non incluso
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Non incluso
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Si
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Piombo
  • Номер ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Законопроект 65 штата Калифорния Si
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Piombo
    Nichel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 300 g
  • Страна изготовления Germania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140044791
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?