Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
18
饰品
2
插芯
45
Frames
2
Număr articol: 19 62 810 0426 XL
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 10 B
Tip constructiv înalt
Levier de blocare dublu
Intrare verticală
1x M25
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Nevopsit
Nevopsit
Note
Comparați
Număr articol: 19 62 810 0426 XL
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
18
饰品
2
插芯
45
Frames
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Tip High construction
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Double locking lever
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Uncoated
  • Culoare (carcasă/priză) Unpainted
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 162.4 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140171718
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați