Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
饰品
16
备件
1
上売/底座
115
Número de parte: 09 33 010 2678
Han 10ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
Han 10ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación Cage-Clamp
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 33 010 2678
Han 10ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
16
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® ES Press
  • Especificaciones Terminación PE con borne de cepo
Versión
  • Método de terminación Terminación Cage-Clamp
  • Tipo Macho
  • Tamaño 10 B
  • Número de contactos 10
  • Contacto PE Yes
  • Detalles
    Pestaña azul
    solo para carcasas/bases de construcción alta
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado 9 ... 11 mm
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Color (accesorios) Azul
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 80 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186255
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare