매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
품번들: 09 36 010 2702
Han 10Ex-F-c
Han 10Ex-F-c

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
크림프 터미네이션
암형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌16 A
규격: 10 B
접점: 10
도체 단면적: 0.14 ... 4 mm²
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 09 36 010 2702
Han 10Ex-F-c
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
제품 상세 정보
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Ex
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 10 B
  • 针数 10
  • 接地针
  • 详细资料
    用于本安电路的简单装置
    请单独订购压接针。
  • 详细资料 注意事项!仅与Han® Ex上壳和底座配合使用!
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 4 mm²
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 90 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • 极限温度 -20 ... +40 °C
  • 关于极限温度的说明 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 50 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054905
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다