配套产品
配套产品
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
型号: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Han 10Ex UL-M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Ex
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Tamanho 10 B
  • Número de Pólos 10
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
    somente para finalidades dos EUA
  • Detalhes ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 4 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 90 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Torque de aperto ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Limitação de temperatura -20 ... +40 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Up to +70 °C in T4
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 47,8 kg
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140186804
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522