配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
11
插芯
26
Frames
2
型号: 19 40 510 1262
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M32
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 510 1262
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
11
插芯
26
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Кожухи/корпусы
  • 上壳/底座系列 Han® HPR Compact
  • 上壳/底座类型 Накладной блочный кожух
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 Боковой ввод
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 Стопорный винт
  • 应用领域 Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K согл. ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Литой алюминий
    Коррозионностойкий
  • 表面(上壳/底座) С порошковым покрытием
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (черный)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS совместим
  • ELV 状态 совместим
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Не содержится
  • 加州 65 号提案物质 Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 537,8 g
  • 原产国 Китай
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140173897
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466