配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
11
Контактные вставки
26
Frames
2
型号: 19 40 510 1272
Han 10HPR-Compact-HSM2-for SCL-M32
Han 10HPR-Compact-HSM2-for SCL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 510 1272
Han 10HPR-Compact-HSM2-for SCL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
11
Контактные вставки
26
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR Compact
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Surface mounted housing
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M32
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 519.21 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140173934
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466