矩形连接器
...
附件
框架
09 40 510 9901
型号: 09 40 510 9901
Han 10HPR-Compact mounting frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
Han
®
HPR Compact
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 40 510 9901
Han 10HPR-Compact mounting frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
安装框架
附件介绍
Han
®
HPR Compact
版本
尺寸
10 B
技术参数
拧紧力矩
10 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
材料特性
材料(附件)
压铸铝
防腐蚀
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
55.556 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140193642
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found