登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Zorlu çevre koşulları için
19 40 010 1212
型号: 19 40 010 1212
Han 10HPR Base panel 1x M32 screw lock
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 010 1212
Han 10HPR Base panel 1x M32 screw lock
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Carcasas/bases
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HPR
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Base montaje superficial
Sürüm
Boyut
10 B
Sürüm
Entrada superior
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M32
Kilitleme tipi
Bloqueo por tornillo
Uygulama Alanı
carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Teknik özellikler
Sıkma torku (vida kilitleme)
4 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP68
IP69 / IPX9K según ISO 20653
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Recubierto de polvo
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (negro intenso)
Malzeme (conta)
NBR
Malzeme (kilitleme)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
ELV durumu
conforme
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
No incluido
REACH ANNEX XIV maddeleri
No incluido
REACH SVHC maddeleri
No incluido
California Önerme 65 madde
Sí
California Önerme 65 madde
Níquel
Naftalina
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
833 g
Menşei ülkesi
Alemania
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140172913
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found