电源和信号
...
Han
®
系统电缆
16 B
33 50 B1B 2272 030
型号: 33 50 B1B 2272 030
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 B1B 2272 030
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
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
Classic 110 18G1,5mm²
连接器1
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
Han E 16 Pos. M Insert Crimp
连接器2
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
Han 16E Insert Female Crimp
标识
类别
系统布线
系列
Han E
®
上壳/底座系列
Han
®
B
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
16 B 公头
上壳
连接器2
Han
®
16 B 母头
上壳
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
3 m
芯数
18
芯结构
18x 1.5 mm²
尺寸
16 B
针数
17
接地针
是
详细资料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
接线数据
额定电压
500 V
技术参数
极限温度
-15 ... +70 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP66
IP67
最小弯曲半径
4x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
兼容拖动链
有
测试电压U
r.m.s.
4 kV AC
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7001 (银灰色)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22 耐油
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140489103
eCl@ss
27060106 能源电缆 < 1 kV,用于移动应用
UNSPSC 24.0
26121629