矩形连接器
...
附件
保护罩
09 20 016 5410
型号: 09 20 016 5410
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于支承座
16 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 016 5410
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de capotas/bases
Han A
®
Tipo de accesorio
Tapa de protección
Descripción del accesorio
para pie de anclaje
Versión
Tamaño
16 A
Tipo de bloqueo
Enclave único
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Propiedades del material
Material (capota/base)
热塑性塑料
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
镍
萘
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
15 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140039957
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts