配套产品
配套产品
型号: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 액세서리 유형 도킹 프레임
  • 액세서리 설명 후면 장착
버전
  • 규격 16 B
  • 케이블 엔트리 1x M32
기술적 특성
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • 접속 사이클 관련 주의사항 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (액세서리) 스테인리스 강
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 421.1 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140407909
  • eCl@ss 27,440,206.00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421