Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
4
Cikkszám: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
Han 16B Ex-HBM-Double Lever

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Válaszfalas szerelésű ház
Méret: 16 B
Kétkengyeles
Rozsdamentes acél
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Porbevonatos
RAL 5015 (égszínkék)
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
4
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® Ex
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
Verzió
  • Méret 16 B
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Alkalmazási terület Csatlakozók robbanásveszélyes környezetekhez
  • Részletek Egyszerű berendezés gyújtószikramentes áramkörökhöz
  • Részletek FIGYELEM! Csak Han® Ex csatlakozóbetétekkel használható
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm M4 rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +85 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +40 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 Tömszelencével
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 5015 (égszínkék)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 274 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140054912
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás