配套产品
配套产品
Combinables
9
アクセサリ
1
スペア部品
2
インサート
10
Frames
2
型号: 09 30 216 0307
Han 16B-HMC-agg-LB
Han 16B-HMC-agg-LB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 216 0307
Han 16B-HMC-agg-LB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
アクセサリ
1
スペア部品
2
インサート
10
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HMC
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 16 B
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 高嵌合回数に対応する特殊フードおよびハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク ‌1 Nm M4 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 他のHMC部品との嵌合回数
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    ポリカーボネート (PC)
    ステンレススチール
  • カラー(ロック) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 90 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140048454
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466