配套产品
配套产品
Combinables
55
饰品
19
备件
3
插芯
63
Frames
2
型号: 19 30 016 0232
Han B BASE SURFACE HC
Han B BASE SURFACE HC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 016 0232
Han B BASE SURFACE HC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
55
Accessories
19
Spare Part
3
Inserts
63
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base 表面安装底座
  • Tipo 高结构
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión 边出线
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo 双锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación 用于工业连接器的标准上売/底座
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 压铸铝
  • Superficie (capota/base) 粉末涂层
  • Color (capota/base) RAL 7037(土灰)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Color (bloqueo) RAL 7037(土灰)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 404 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140125889
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较