配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
型号: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
Han 16E HMC-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han E® HMC
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 16 B
  • Antal kontakter 16
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,14 ... 4 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 60,66 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140052529
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较