配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
7
备件
2
插芯
55
Frames
2
型号: 09 62 816 0392
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
外部密封件, 后面板安装
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 816 0392
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
7
备件
2
插芯
55
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC/B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    Külső tömítés
    Hátoldali szerelés
  • Típus Alacsony kialakítás
Verzió
  • Méret 16 B
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Han-Easy Lock® Igen
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak magasabb EMC követelményekhez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm M4 rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Bevonat nélküli
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Nem festett
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    Polikarbonát (PC)
    Rozsdamentes acél
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (kiegészítők)
    Poliamid (PA)
    Rozsdamentes acél
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 142,93 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140171930
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较