配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
6
Pièce détachée
2
Inserts
55
Frames
2
型号: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
Han 16EMC/B-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
6
Pièce détachée
2
Inserts
55
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® EMC/B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması İç conta
  • Tip Düşük yapı
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
  • Han-Easy Lock® Evet
  • Uygulama Alanı Daha yüksek EMC gereksinimleri için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌1 Nm Sabitleme vidaları M4
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Kaplamasız
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Boyasız
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme)
    Polikarbonat (PC)
    Paslanmaz Çelik
  • Renk (kilitleme) RAL 7037 (toz gri)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 157 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140171954
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466