配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
19
Spare Part
1
Hoods/Housings
169
型号: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
Han 16ES Press - F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
19
Spare Part
1
Hoods/Housings
169
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 插芯
  • Řada Han® ES Press
Verze
  • Způsob připojení 笼式弹片接线
  • Provedení 母头
  • Velikost 16 B
  • Počet kontaktů 16
  • Kontakt PE
  • Podrobnosti
    蓝色滑片
    只可用于上売/高结构的底座
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 9 ... 11 mm
  • Utahovací moment ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚碳酸酯 (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镀银
  • Barva (příslušenství)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 112.5 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140186224
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522