配套产品
配套产品
Contact inserts
3
Hoods/Housings
1
型号: 09 40 016 9903
Han 16HPR EasyCon Halterung-M 4xHC250A
Han 16HPR EasyCon Halterung-M 4xHC250A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han® HC Modular 250
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9903
Han 16HPR EasyCon Halterung-M 4xHC250A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
3
Hoods/Housings
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Serii de carcase/prize Han® HPR EasyCon
  • Tip de accesorii Frame
  • Descrierea accesoriului
    for male inserts
    4x Han® HC Modular 250
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Conţinut pachet
    2x distance bolt (AF 7)
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    6 Nm Distance bolt
    1.5 Nm Fixing screws M4
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Metal
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 205.4 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140193925
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466