配套产品
配套产品
饰品
11
Frames
6
型号: 19 40 016 0477
Han 16HPR-HTE3-SL-M25-enlarged
Han 16HPR-HTE3-SL-M25-enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
3x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0477
Han 16HPR-HTE3-SL-M25-enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
11
Rahmen
6
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 16 HPR enlarged
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔 3x M25
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 详细资料 当使用尺寸为 B 的 Han®标准插芯或 Han-Modular® 铰链框架时,请单独订购适配器 09400009960。
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 638.5 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140172999
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳