配套产品
配套产品
Combinables
25
Accessories
18
Pieza de repuesto
1
Insertos
34
Frames
2
型号: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
Han 16HPR-PFT housing-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
用于内部安装
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Accessories
18
Pieza de repuesto
1
Insertos
34
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de carcasa/base Base pasacables
  • Descripción de carcasa/base para montaje desde dentro
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Grosor del panel ≥2 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140831445
  • eCl@ss 27.440.202,00