登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Pokrywy ochronne
09 40 016 5483
型号: 09 40 016 5483
Han 16HPR-cover-CL-cord
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 带固定绳
尺寸: 16 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 016 5483
Han 16HPR-cover-CL-cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
附件
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
HPR
Typy akcesoriów
保护盖
Opis akcesoriów
用于不封底安装底座
带固定绳
Wersja
Rozmiar
16 B
Typ blokowania
中间单锁扣(上壳)
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
压铸铝
防腐蚀
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
粉末涂层
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005(乌黑)
Materiał (blokady)
不锈钢
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
279.7 g
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140192072
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found