Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
55
Frames
2
Artikelnummer: 09 37 016 0398
Han 16M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Han 16M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Montage aan de achterkant
Grootte: 16 B
Lage constructie
Enkele sluithendel
Roestvrij staal
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): FPM
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 37 016 0398
Han 16M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
6
备件
1
插芯
55
Frames
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® M
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Montage aan de achterkant
  • Type Lage constructie
Versie
  • Grootte 16 B
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor ruwe omgevingen
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Bevestigingsschroeven M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 168,2 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140171275
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare