配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
13
Gehäuse
7
型号: 09 10 002 2601
Han 1A-2+PE-s-m latch
Han 1A-2+PE-s-m latch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 2
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
压入式连接
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 002 2601
Han 1A-2+PE-s-m latch
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
13
Gehäuse
7
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® 1A
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 1 A
  • Kontaktanzahl 2
  • PE-Kontakt ja
  • Verriegelungsart Rastverriegelung
  • Hinweise Einzeladerdichtung oder Gehäuse zur Erlangung von IP65 separat bestellen.
  • Hinweise
    Bei einer Han® 1A Konfiguration, welche nur aus Kontakteinsätzen (mit oder ohne Zugentlastung, 09 10 000 5300) besteht, handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder nach IEC 61984. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden.
    Kontakteinsätze dürfen nicht unter Spannung/Last gesteckt oder getrennt werden.
    Steckverbinder darf im ungesteckten Zustand nicht spannungsführend sein.
    Kontakteinsätze mit Schraubanschlusstechnik (2+PE und 3+PE) unterschieden sich nur in der Kontaktanzahl. Werden beide Varianten in einer Applikation eingesetzt, muss der Anwender ein unzulässiges Stecken der Varianten untereinander verhindern! Sicherheitshinweise nach VDE 0100-410, Kapitel 414.4.3 und DIN EN 60204-1, Kapitel 13.4.5 d) sind zu beachten.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom nach UL 10 A AWG 16
  • Bemessungsspannung nach UL 250 V
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌0,25 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +90 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Bitte kontaktieren Sie Ihre HARTING Landesgesellschaft für weitere Informationen.
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 10,1 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140185685
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较