Order separately the hoods/housings for an IP65 performance.
Detalii
A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
The Han® 1A insert has no conductive connection between PE-contact and shielding element. Protection against electric shock must be provided by connecting the cable shielding to a protective earth (PE).
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Connector must not be powered-up in the unmated condition.
Conţinut pachet
Shielding element is included within the delivery
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 2.5 mm²
Curent nominal
10 A
Tensiune nominală
400 V
Tensiune de impuls nominală
6 kV
Grad de poluare
3
Curent nominal conform UL
15 A AWG 14
Tensiune nominală conform UL
600 V
Rezistenţă izolaţie
>108 Ω
Temperatura de limitare
-30 ... +90 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Culoare (inserţie)
RAL 9005 (jet black)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
13.6 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140185487
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors