配套产品
配套产品
型号: 09 10 000 9911
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于在顶帽型轨道上安装, 带有应力消除
注释
比较
型号: 09 10 000 9911
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Han® 1A
  • Aksesuar tipi Adaptör
  • Aksesuarın açıklaması
    Top hat raylarına montaj için
    Gerilim giderme özelliği ile
Sürüm
  • Ayrıntılar Yalnızca çekirdeklerden (09 10 000 9911 / 09 10 000 9912 adaptörlü veya adaptörsüz) oluşan Han® 1A yapılandırması, IEC 61984'e göre muhafazasız bir konnektör olup, elektrik çarpmalarına karşı koruma, kullanıcı kurulum yöntemleriyle sağlanmalıdır.
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Poliamid (PA)
  • Renk (aksesuarlar) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140190740
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较