配套产品
配套产品
型号: 09 10 000 9912
Han 1A-DIN rail adapter
Han 1A-DIN rail adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于在顶帽型轨道上安装
注释
比较
型号: 09 10 000 9912
Han 1A-DIN rail adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® 1A
  • Tipo de accesorio Adaptador
  • Descripción del accesorio para montaje sobre carril simétrico
Versión
  • Detalles Una configuración Han® 1A que solamente está formada por insertos (con o sin adaptador 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica.
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 10,2 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140190757
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较