配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
插芯
34
型号: 09 10 000 0300
Han 1A-HBM
Han 1A-HBM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 1 A
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 000 0300
Han 1A-HBM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
插芯
34
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® 1A
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 直式
版本
  • 尺寸 1 A
  • 详细资料 使用 2 个固定螺钉 M3
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌0.3 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 < 10
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) TPE
  • 颜色(密封件)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 6.6 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140164123
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较