登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
carcasas/bases
7
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han® 1A
Data
09 10 002 4711
型号: 09 10 002 4711
Han 1A LC-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
插针: 2
尺寸: 1 A
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 10 002 4711
Han 1A LC-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
carcasas/bases
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han® 1A
特長
LCコンタクトに適合
バージョン
ジェンダー
母头
サイズ
1 A
コンタクト数
2
ロックタイプ
シングルロックレバー
詳細
请单独订购 LC 插针。
请单独订购锁扣。
单独订购上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
詳細
Han
®
1A 配置仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
材質
材質 (インサート)
聚酰胺 (PA)
カラー(インサート)
RAL 9005(乌黑)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
EN 45545-2 铁路车辆防火
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
12.04 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140486775
eCl@ss
27,440,219.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found