配套产品
配套产品
型号: 33 40 110 0703 050
Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 5m
Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 40 110 0703 050
Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Rendszer kábelezés
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 Készre szerelt kábelek
  • 规格 Előszerelt az egyik oldalon
  • 连接器1
    Han® 1A Anya
    Fröccsöntött
  • 电缆类别 Rézkábel (kerek)
  • 电缆介绍 Olajálló
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 12
  • 芯结构 12 x 0,5 mm²
  • 针数 12
  • 锁定类型 Bepattintható reteszek
  • 详细资料
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    IP66 / IP67 a csatlakoztatott kábeltől kábelig helyzetben
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6,5 A
  • 额定电压 50 V
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C stabil
    -5 ... +80 °C mozgatott
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65 illesztett feltétel
    IP66 illesztett feltétel
    IP67 illesztett feltétel
  • 电缆直径 8,7 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS 豁免 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV 状态 konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Nem része
  • REACH 附件 XIV 物质 Nem része
  • REACH SVHC 物质 Igen
  • REACH SVHC 物质 Ólom
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Igen
  • 加州 65 号提案物质 Ólom
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1-2 Lángállóság
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140797703
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604