配套产品
配套产品
型号: 33 40 010 0202 050
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 40 010 0202 050
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori 系统布线
  • Serie Han® 1A
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Kontaktdon 1
    Han® 1A 母头
    一体成型
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
  • Kabelbeskrivning 防油
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 2.5 mm²
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt
  • Låsningstyp 单锁扣
  • Detaljer
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    IP66 / IP67,在插配的电缆至电缆位置
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 400 V
  • Märkspänning ledare-jord 300 V
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +80 °C 未移动
    -15 ... +80 °C 已移动
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65 插配状态
    IP66 插配状态
    IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 9.2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1-2 阻燃性
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140237599
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604