配套产品
配套产品
型号: 33 40 070 0201 050
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 5m
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 40 070 0201 050
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® 1A
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    Han® 1A Mamă
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Rezistent la ulei
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 6
  • Structură miez 6x 1,5 mm²
  • Număr de contacte 5
  • Contact de împământare Da
  • Tip blocare Cleme de blocare snap-in
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    IP66 / IP67 în poziție cablu cuplat la cablu
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 400 V
  • Tensiune nominală conductor-împământare 300 V
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +80 °C indifférent
    -15 ... +80 °C enlevé
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65 stare cuplată
    IP66 stare cuplată
    IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 9,2 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Excepţii RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • stare ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Non contenu
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Non contenu
  • Substanţe REACH SVHC Oui
  • Substanţe REACH SVHC Plomb
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Oui
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plomb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140237919
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604