配套产品
配套产品
型号: 33 40 060 0201 050
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 5m
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 40 060 0201 050
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Han® 1A Macho
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 6
  • Estructura de núcleo 6x 1,5 mm²
  • Número de contactos 5
  • Contacto PE Yes
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
    IP66 / IP67 en posición de cable acoplado a cable
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Voltaje nominal conductor-tierra 300 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65 estado conectado
    IP66 estado conectado
    IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 9,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140237315
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604