登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Řada
Han® 1A
09 10 000 9913
型号: 09 10 000 9913
Han 1A-fixing plate M6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
用于挂墙安装, M6
注释
比较
型号: 09 10 000 9913
Han 1A-fixing plate M6
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Typ příslušenství
Montážní rámečky
Popis příslušenství
Pro montáž na stěnu
M6
Verze
Podrobnosti
Pro zápustný šroub M6
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Polyamid (PA)
Barva (příslušenství)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
11,11 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140279506
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found