1A
09 10 000 9908
型号: 09 10 000 9908
Han 1A-fixing plate
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
用于挂墙安装
注释
比较
型号: 09 10 000 9908
Han 1A-fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
Han
®
1A
Typy akcesoriów
Ramki montażowe
Opis akcesoriów
do montażu naściennego
Wersja
Szczegóły
Zastosować 2× śruby mocujące M3
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,3 Nm Śruby M3
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Poliamid (PA)
Kolor (akcesoria)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-2)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego oddziału firmy HARTING.
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
8,653 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140193628
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found