配套产品
配套产品
型号: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
Han® 1A
插针: 3
黑色
防护等级: IPX5 插配状态
注释
比较
型号: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Energy distributors
  • 原件 Energy distributor
  • 规格 Han® 1A
版本
  • 针数 3
  • 接地针 Yes
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IPX5 mated condition
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005 (jet black)
  • 颜色(上売/底座) Black
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140190610
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303