登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
Han® HC モジュラーインサート
インサート
09 11 001 2650
型号: 09 11 001 2650
Han 1 HC 350A/4KV -male- 20-35 mm2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 20 ... 35 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2650
Han 1 HC 350A/4KV -male- 20-35 mm2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han
®
HC Modular
名称
350
バージョン
結線方式
アクシャルスクリュー端子
ジェンダー
オス
詳細
耐振動・耐衝撃性は、ケーブルを適切な間隔で固定して初めて得られます。ストレインリリーフの間隔については、eCataogueの「Instructions」の項をご覧ください。
技術的特性
導体断面積(mm²)
20 ... 35 mm²
ワイヤー外径
≤19.5 mm
定格電流
350 A
定格電圧
2,000 V
定格サージ電圧
12 kV
汚染度
3
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 0.2 mΩ
ストリップ 長さ
19 ... 20 mm
締付けトルク
8 Nm
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
耐振動性
IEC 61373 カテゴリ2に準拠
耐衝撃性
IEC 61373 カテゴリ2に準拠
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
ポリアミド (PA)
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(a) / 6(a)-I:
: 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
161 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85359000
GTIN
5713140015968
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found