配套产品
配套产品
Combinables
3
アクセサリ
6
型号: 09 14 001 0314
Han 1Mod-agg-F M4
Han 1Mod-agg-F M4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
M4螺丝固定孔
尺寸: Modular Compact
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 14 001 0314
Han 1Mod-agg-F M4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
アクセサリ
6
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Modular® Compact
  • フード/ハウジングのタイプ キャリアフード
  • フード/ハウジングの説明 M 4固定ネジ穴
バージョン
  • サイズ Modular Compact
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • 詳細
    定格電圧 ≤ 630V
    定格サージ電圧 ≤ 6kV
    汚染度 3
    完全なコネクタでは、指定定格電流は達成可能な最高レベルになります。使用するモジュールの定格電圧がそれより低い場合は、低い方の定格が有効になります。個別のアプリケーションで定格電圧をそれ以上にする場合は、ハーティングの協力の下で承認可能です。
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 ロック状態
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (シール) NBR
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61984
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 64.6 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140162846
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466