配套产品
配套产品
型号: 19 14 001 0409
Han 1Mod-gg-M32 M4
Han 1Mod-gg-M32 M4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Tüllengehäuse
Befestigungsbohrung für M4 Schraube
Baugröße: Modular Compact
Längsbügel
gerader Kabeleingang
1x M32
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
vernickelt
注释
比较
型号: 19 14 001 0409
Han 1Mod-gg-M32 M4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Modular® Compact
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Fastgørelseshul til M4-skrue
Version
  • Størrelse Modular Compact
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M32
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Detaljer
    Nominel spænding ≤630 V
    Nominel impulsspænding ≤6 kV
    Forureningsgrad 3
    For en komplet konnektor er den angivne nominelle spænding det maksimale niveau, der kan opnås. I tilfælde, hvor de(t) anvendte modul(er) giver lavere nominel spænding, er denne lavere spænding gyldig. Højere nominel spænding i individuelle applikationer kan godkendes i samarbejde med HARTING.
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌1,2 Nm Fastgørelsesskruer M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 låst tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer nicht enthalten
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer nicht enthalten
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61984
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 135,48 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140181991
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466