配套产品
配套产品
Contacts
10
Combinables
3
Tools
2
Carcaças/Bases
88
Frames
17
型号: 09 14 001 3101
Han 200A crimp module, female
Han 200A crimp module, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 200 A 模块
双模块
压接针
母头
插针: 1
导体截面积: 25 ... 70 mm²
额定电流: ‌200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3101
Han 200A crimp module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
10
Combinables
3
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identificação
  • Categoria Módulos
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® 200 A
  • Tamanho do módulo Módulo duplo
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Número de Pólos 1
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 25 ... 70 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤18 mm
  • Corrente Nominal ‌ 200 A
  • Tensão Nominal 800 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 20 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • GTIN 5713140019355
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552