Ayrıntılar
DİKKAT! Nominal voltaj yalnızca birleştirme tarafını ifade eder. Kullanıcı, bağlantı tarafında TC 200 vidalı kontakların açıklık ve kaçak mesafelerinin korunduğundan emin olmalıdır. Vidalı kontaklar baralara bağlantı için tasarlanmıştır ve tasarımları nedeniyle bağlantı alanında dokunmaya karşı korumalı değildir.
Teknik özellikler
Nominal akım
200 A
Çalışma Gerilimi
1.000 V
Nominal darbe gerilimi
8 kV
Kirlilik derecesi
3
Yalıtım direnci
>1010 Ω
Anahtar Boyu
13
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı