配套产品
配套产品
Combinables
4
アクセサリ
1
型号: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
4x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR slim
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
バージョン
  • サイズ 22 HPR
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 4
  • ケーブルエントリー 4x M25
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌10 Nm 固定ネジ
    ‌15 Nm PEネジ
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 625 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140175549
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466