配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
3
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
41
型号: 09 33 024 2712
Han 24 E-F-C 25-48
Han 24 E-F-C  25-48

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 48 B
插针: 48
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 33 024 2712
Han 24 E-F-C 25-48
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
3
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
41
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han E®
  • Specificatie Bezig met doorgaan met markeren
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 48 B
  • Aantal contacten 48
  • PE-contact Ja
  • Contactidentificatie 25 ... 48
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Voor een complete montage heeft u twee insteekstukken nodig!
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 500 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Aanhaalkoppel ‌1,2 Nm PE-schroef M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 77,82 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140052017
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较