配套产品
配套产品
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
型号: 09 40 024 9922
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3X650A
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3X650A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han® HC Modular 650
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9922
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3X650A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于母插芯
    3x Han® HC Modular 650
版本
  • 尺寸 24 B
  • 包装内容
    2x 定距螺栓 (AF 7)
    2x M4 螺钉
    2x 垫圈 SK S4
    2x M4 埋头螺钉
技术参数
  • 拧紧力矩
    6 Nm 定距螺栓
    1.5 Nm M4固定螺栓
    1.5 Nm 十字头螺栓
材料特性
  • 材料(附件) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 240 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140058323
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466