Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Frames
2
Артикул: 09 30 024 1704
Han 24B Docking Frame (35 mm)
Han 24B Docking Frame (35 mm)

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Крепежная рамка
Нержавеющая сталь
Размер: 24 B
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 30 024 1704
Han 24B Docking Frame (35 mm)
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Frames
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара Docking frame
Версия
  • Размер 24 B
  • Подробные данные
    Pull-in-range x-axis: ± 1.5 mm
    Pull-in-range y-axis: ± 1.5 mm
  • Содержимое упаковки
    1 frame
    4 cheese head shoulder screws (Steel, zinc plated) to fix the docking frame
Технические характеристики
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Примечание к циклам соединения Mating cycles with other HMC components
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 123.529 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140194564
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare