配套产品
配套产品
Accessories
1
Inserts
6
型号: 19 36 024 1441
Han B Top Entry LC M25 Exi_For SL
Han B Top Entry LC M25 Exi_For SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 19 36 024 1441
Han B Top Entry LC M25 Exi_For SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Inserts
6
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® Ex
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
  • Ayrıntılar Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
  • Ayrıntılar DİKKAT! Yalnızca Han® Ex kesici uçlarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +85 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 Kablo rakorlu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 531 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140181878
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466